Publicar produtos
Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet

    Traduzido por Google,
    • PROJETO UNIVERSAL: Coordenadas da torneira da embarcação com qualquer pia da embarcação.
    • QUALIDADE SUPERIOR: A construção toda em metal e os componentes topo de linha garantem um desempenho duradouro – LIFETIME LIMITED e atendimento ao cliente que coloca você em primeiro lugar.
    • O ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO E À FERRUGEM não desbota nem mancha com o tempo. Vem em cromo, níquel acetinado e bronze esfregado a óleo.
    • FUNCIONALIDADE DURÁVEL: Válvula de cerâmica premium e aerador de alto desempenho para um fluxo suave e sem respingos.
    • PRONTO PARA INSTALAÇÃO: Linhas flexíveis de abastecimento de água, placa de convés e todo o hardware de montagem incluído para fácil instalação de 1 ou 3 furos.
    • Construção em latão para máxima durabilidade.
    • Design de alavanca única para controle de fluxo sem esforço.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: FVS-1005CH
      Item Weight: 3.6 pounds
      Product Dimensions: 13.1 x 5.5 x 13.1 inches
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 2.2 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.125 inches
      Spout Reach: 5.5 inches
      Number of Handles: 1
      Included Components: Mounting Hardware, Deck Plate

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKraus-FVS-1005CH-Riviera-Single-Lever-Vessel-Bathroom-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de produtosBathroom
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets