Publicar produtos
Fontana Marseille Floor Stand Matte Black Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower

Fontana Marseille Floor Stand Matte Black Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower

5.0 de 5 estrelas5.0(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Nosso suporte de chão Fontana Marseille foi projetado para maximizar todas as vantagens do uso da tecnologia moderna e ao mesmo tempo tem como objetivo impressionar com a graça e estilo. Você pode escolher um acabamento correspondente para o seu estilo de banheiro, acabamento preto fosco. Esta torneira de banheira é montada no chão, com alça de torneira dupla, possui uma bica de nariz longo com rotação de 360 graus e furo único necessário para instalação. Foram utilizados apenas materiais da melhor qualidade - o corpo é feito de latão maciço para uma longa vida útil. Ele vem completo com acessórios e instruções de instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1371
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Feature: Floor Stand Faucet
    Installation Type: Floor Mounted
    Faucet Mount: Single Hole
    Number of Handle: Dual Handle
    Surface Finish: Chrome Plated
    Valve Core Material: Ceramic
    Faucet Material: Brass
    Tap Handle Material: Zinc Alloy
    Hand Shower Material: ABS Plastic
    Finish: Matte Black
    Water Flow Rate: 1.8GPM
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafreestanding-bathtub-faucet_fs1371
  • Familia de productoBlack Sink Faucets Home Depot
  • Grupo de produtosBlack Sink Faucets Home Depot
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures