Publicar produtos
raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    kreon raga é uma luminária exterior com uma forma simples e intemporal que é complementada por uma escolha de acabamentos em pedra ou aço que definem a sua personalidade. As unidades são seladas com IP67 e equipadas com LEDs para fornecer um brilho envolvente atraente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_raga_hor
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosfree standing luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)155
    • Profundidade (mm)85
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África