Publicar produtos
Metal board
Metal board
Metal board
    Kronospan

    Metal board

    Traduzido por Google,

    Resistentes, duráveis ​​e versáteis, as placas de MDF com revestimento de alumínio ajudam a criar projetos de design de interiores personalizados e atraentes. Ideais para elementos de mobiliário vertical, sua superfície resistente a riscos garante uma aparência impecável por muito tempo. As placas são produzidas com substrato de MDF de alta qualidade, laminado com alumínio genuíno com revestimento resistente a abrasão e coberto com película protetora.

    Especificação
    • Standard

      Emission class E1

      Features

      - Scrub resistant

      Application

      - Interior frontals

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicametal-board
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-07-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)1300
    • Profundidade (mm)18.7
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioAlumínio
    • Fabricado emCroatia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha