Publicar produtos
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01

    Armchair MW01

    Traduzido por Google,

    O MW01, com seus elegantes painéis de PMMA e assento feito de espuma revestida em couro vegano Soshagro ou tecido 3D Runner, incorpora um design elegante e sofisticado.

    Este modelo, com seu estilo contemporâneo moderno enriquecido pela sutil inspiração Bauhaus e um toque vintage dos anos 70, adapta-se perfeitamente a qualquer espaço, seja residencial ou profissional.

    Combina elegância e funcionalidade, com dimensões otimizadas para caber até em espaços menores.

    Os painéis de PMMA fundido (Altuglas) são altamente resistentes a choques e arranhões. Também disponíveis com painéis de vidro para uso interno.

    Especificação
    • The MW01 model is a designer armchair made in France, created by French designer Olivier SANTINI.

      Dimensions: 73,8 x 73.2 x 66.5 cm.

      Weight: 32,9 kg.

      Maximum load capacity: 150 kg.

      Panels: Made of cast PMMA (Altuglas) bronze – transparent, gray-blue smoked, or green. Or glass.

      Marine-grade stainless steel components:

      - Premium material ensuring optimal corrosion resistance.

      Foam seat:

      MW seats with foam adapt to both indoor and outdoor use. HR foam is for indoors, while alveolar foam is for outdoors. Independent cushions and removable covers offer customization, easy maintenance, and durability.

      5-year warranty, ensuring the furniture’s long-lasting durability.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArmchair-MW01
    • Familia de productoArmchair
    • Grupo de produtosMW01
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)738
    • Profundidade (mm)665
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)29.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte