Publicar produtos
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02

    Armchair MW02

    Traduzido por Google,

    Poltrona de design de alta qualidade, feita sob medida na França.

    A poltrona MW02 transforma e valoriza qualquer espaço. Com seus painéis transparentes e assento de espuma revestido com couro vegano Soshagro ou tecido 3D Runner, ela combina elegância, conforto e modernidade.

    Inspirado no estilo contemporâneo moderno, enriquecido com um toque vintage dos anos 70 e uma sutil influência Bauhaus, ele se torna uma obra de arte única, ideal para espaços internos e externos elegantes.

    Os painéis transparentes de PMMA fundido (Altuglas) são altamente resistentes a choques e arranhões. Também disponíveis com painéis de vidro para uso interno.

    Especificação
    • The MW02 model is a designer armchair made in France, created by French designer Olivier SANTINI.

      Dimensions: 73.8 x 77.5 x 86.5 cm.

      Weight: 32,1 kg.

      Maximum load capacity: 150 kg.

      Panels: In PMMA (Altuglas) or glass.

      Marine-grade stainless steel components:

      - Premium material ensuring optimal corrosion resistance.

      Foam seat:

      MW seats with foam adapt to both indoor and outdoor use. HR foam is for indoors, while alveolar foam is for outdoors. Independent cushions and removable covers offer customization, easy maintenance, and durability.

      5-year warranty, ensuring the furniture’s long-lasting durability.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArmchair-MW02
    • Familia de productoArmchair
    • Grupo de produtosMW02
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)775
    • Largura (mm)738
    • Profundidade (mm)865
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPMMA
    • Material secundárioEspuma Firme
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)32.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte