Secador de mãos eletrônico de ar quente sem toque para montagem na parede, espessura do material 3 mm, atividade do sensor infravermelho para operação sem toque, faixa do sensor ajustável de 15 a 19 cm, desligamento automático após 60 segundos, cabo e plugue não incluídos.
Dimensões 268 x 230 x 177 mm (L x A x P)
Tensão de conexão 220-240 V, 50-60 Hz
Potência total 1800 W
Aquecedor 1720 W
Motor Motor de 80 W com 2800 rpm
Ruído 64 db(A)
Volume de ar 255 m³/h
Velocidade do ar 14,5 m/s"
Disponibilidade da região
| Ásia | Europa | Oceânia | América do Norte | África |
|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Austria | Australia | Canada | South Africa |
Belgium | United States | |||
Croatia | ||||
Czech Republic | ||||
Estonia | ||||
Finland | ||||
France | ||||
Germany | ||||
Hungary | ||||
Ireland | ||||
Italy | ||||
Latvia | ||||
Lithuania | ||||
Luxembourg | ||||
Netherlands | ||||
Poland | ||||
Romania | ||||
Russia | ||||
Serbia | ||||
Slovakia | ||||
Slovenia | ||||
Spain | ||||
Sweden | ||||
Switzerland | ||||
Ukraine | ||||
United Kingdom |