Publicar produtos
RODAN paper towel dispenser RODX600E
RODAN paper towel dispenser RODX600E

    RODAN paper towel dispenser RODX600E

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Dispensador de toalhas de papel para montagem embutida, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 0,8 mm, tampa frontal dobrada, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, capacidade de carga 300 - 400 unid. de papel dependendo da convolução, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 324 x 513 x 112 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      112.00 mm
      Overall height      513.00 mm
      Overall width      324.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090057
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPaper towel dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)513
    • Largura (mm)324
    • Profundidade (mm)112
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)3.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África