Publicar produtos
MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW
MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW

    MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW

    Traduzido por Google,
    Lava-louça comercial e estrutura soldada em conjunto, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1 mm, cuba soldada sem transbordo, sem transbordamento e rebordo da torneira de 80 mm, escoadouro de 1 1/2" com tubo de transbordamento de duas partes composto por tubo de aço inoxidável perfurado e tubo de plástico, escorredor com espingarda e inclinado para a cuba, escorredor com suporte de aço inoxidável reforçado, travessa traseira de 100 mm, estrutura inferior com tampa de 300 mm, tampa com recorte para máquina de lavar louça, pés 40 x 40 mm e altura regulável a 25 mm , travessa na parte traseira para melhor estabilidade, furos para montagem na parede pré-laserados Dimensões 1400 x 1000 x 700 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      1,000.00 mm
      Overall width 1,400.00 mm
      Type of mounting     Floor mounting
      Bowl height     300.00 mm
      Bowl width     600.00 mm
      Bowl depth     500.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Right
      Drainer / storage board quantity     1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057560
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de produtosCatering sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África