Publicar produtos
Waste bin BS610
Waste bin BS610

    Waste bin BS610

    Traduzido por Google,
    Caixote do lixo para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,2 mm, com raio frontal de 180° e padrão de painel perfurado, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, aprox. Capacidade de 22 litros, incluindo parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 410 x 380 x 222 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      222.00 mm
      Overall height      380.00 mm
      Overall width      410.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000056825
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWaste bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)410
    • Profundidade (mm)222
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África