Publicar produtos
Mirror CHRH501
Mirror CHRH501

    Mirror CHRH501

    Traduzido por Google,
    Espelho de aço inoxidável para montagem na parede, espelho com superfície polida refletora, espessura do material 1 mm, quatro pontos de fixação visíveis, inclusive parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 500 x 400 mm (L x A)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000056955
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África