Publicar produtos
Mirror CHRH601
Mirror CHRH601

    Mirror CHRH601

    Traduzido por Google,
    Espelho de aço inoxidável para montagem na parede, espelho com superfície polida refletora, espessura do material 1 mm, quatro pontos de fixação visíveis, inclusive parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 600 x 500 mm (L x A)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000056956
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África