Publicar produtos
CAMPUS Urinal divider CMPX560
CAMPUS Urinal divider CMPX560

    CAMPUS Urinal divider CMPX560

    Traduzido por Google,
    Divisor de mictório para montagem na parede, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 1,5 mm, diâmetro do tubo de 32 mm, com duas tampas de aço inoxidável para montagem oculta, inclui parafusos e buchas. Dimensões 60 × 760 × 397 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      397.00 mm
      Overall height      760.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000056972
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosUrinal dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    • Largura (mm)81
    • Profundidade (mm)397
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)4.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal dividers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África