Publicar produtos
CAMPUS Urinal divider CMPX700
CAMPUS Urinal divider CMPX700

    CAMPUS Urinal divider CMPX700

    Traduzido por Google,
    Divisor de mictório para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada com estrutura WL5 1 mm, espessura do material 2 mm, montagem oculta na parede, parafusos e buchas incluídos. Dimensões 60 × 740 × 440 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      440.00 mm
      Overall height      740.00 mm
      Overall width      60.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000056977
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosUrinal dividers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)8.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal dividers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África