Publicar produtos
Toilet roll holder BS677
Toilet roll holder BS677

    Toilet roll holder BS677

    Traduzido por Google,
    Suporte para rolos de papel higiênico para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 0,8 mm, tampa dobrável, para 1 rolo com máx. Ø 130 mm, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 145 x 130 x 25 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      25.00 mm
      Overall height      130.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057045
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWC-roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)145
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África