Publicar produtos
HEAVY-DUTY Mirror M600HD
HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    Traduzido por Google,
    Espelho em aço inoxidável para montagem na parede, espelho com superfície polida refletora, espessura do material 1 mm, fixações ocultas resistentes a ladrões, reforçada com placa de poliestireno, incl. parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 590 x 490 x 8 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      8.00 mm
      Overall height      490.00 mm
      Overall width      590.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Reinforcement      Synthetic

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057091
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)490
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África