Publicar produtos
MAXIMA Bracket MAXB600
MAXIMA Bracket MAXB600

    MAXIMA Bracket MAXB600

    Traduzido por Google,
    Suporte para pias comerciais Franke, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1,5 mm, inclusive parafusos e buchas.
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      575.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      40.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057092
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de produtosComplementary parts catering
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)320
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)575
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink supports

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África