Publicar produtos
MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70
MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70

    Traduzido por Google,
    Estrutura inferior para rosquear com pia comercial Franke, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1 mm, com tampa de 300 mm, pés 40 x 40 mm e altura regulável a 25 mm, travessa na parte traseira para melhor estabilidade, conjunto de montagem incluso. Para lava-loiças MAXL (700 mm de profundidade, 700 mm de largura)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      650.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      680.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057126
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de produtosComplementary parts catering
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)680
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)13.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink supports

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África