Publicar produtos
Toilet roll holder CHRX675
Toilet roll holder CHRX675

    Toilet roll holder CHRX675

    Traduzido por Google,
    Suporte para rolos de papel higiênico para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 2 mm, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, para 1 rolo com máx. Ø 140 mm, fuso protegido contra ladrões, consumo de papel controlado devido ao mecanismo de parada do fuso, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 150 x 100 x 130 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      130.00 mm
      Overall height      100.00 mm
      Overall width      150.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      140.00 mm
      Maximum width of consumable      140.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057143
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWC-roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)0.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África