Publicar produtos
MAXIMA Commercial sink MAXL100-70
MAXIMA Commercial sink MAXL100-70

    MAXIMA Commercial sink MAXL100-70

    Traduzido por Google,
    Lava-louça comercial para montagem embutida ou na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1 mm, cuba soldada sem costura com dimensões, sem transbordamento e borda de torneira de 80 mm, dreno de 1 1/2" com tubo de transbordamento de duas partes composto de perfurado tubo de aço inoxidável e tubo de plástico, suporte traseiro de 100 mm, suportes de montagem na parede opcionais, furos para montagem na parede pré-laser. Dimensões 700 x 432 x 700 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 500.00 mm
      Bowl depth 500.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage No
      Drainer / storage board quantity 0

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057144
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de produtosCatering sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)432
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África