Publicar produtos
SIRIUS Utility sink WB500GV
SIRIUS Utility sink WB500GV

    SIRIUS Utility sink WB500GV

    Traduzido por Google,
    Lavatório de uso geral para montagem na parede, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 1,5 mm, cuba soldada sem costura com dimensões 370 x 340 x 160 mm, bordas arredondadas, bujão de 1 1/2" com tubo de transbordamento de plástico, drenagem traseira esquerda, Suporte traseiro de 30 mm, inclusive. Grade de aço inoxidável com saliências de borracha, inclusive parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 500 x 180 x 500 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      180.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      160.00 mm
      Bowl depth      370.00 mm
      Bowl width      340.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Splash back height      20.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel
      Sump basket      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057408
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosCleaners sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)5.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África