Publicar produtos
MEDCARE Curtain rod MEDC0015
MEDCARE Curtain rod MEDC0015

    MEDCARE Curtain rod MEDC0015

    Traduzido por Google,
    Varão de cortina MEDCARE, para montagem em parede e teto, aço inoxidável, superfície revestida em cinza basalto, diâmetro do tubo de 27 mm, espessura do material de 1,5 mm, composto por duas hastes horizontais unidas em ângulo reto e uma montagem no teto; o varão e a montagem no teto podem ser encurtados no local, se necessário, cilindro de montagem em aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, argolas de cortina incluídas, cor branca, incluindo material de montagem. Versão para base de chuveiro 1500 x 1500 mm. Dimensões 1500 x 600 x 1500 mm (L x A x P).
    Especificação
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 1,532 mm
      overall height 680 mm
      overall width 1,532 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall and ceiling mounting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600003785
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosComplementary parts grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)680
    • Largura (mm)1532
    • Profundidade (mm)1532
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)3.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África