Publicar produtos
RONDO round sink RNDX260
RONDO round sink RNDX260

    RONDO round sink RNDX260

    Traduzido por Google,
    Lavatório redondo embutido, pode ser montado por cima ou por baixo, aço inoxidável, espessura do material 1 mm, diâmetro da tigela 260 mm, com transbordamento, kit de transbordamento de 5/4" incluso sem desperdício, terminais de aço inoxidável para montagem por baixo incluídos. Dimensões 295 x 118 mm (D x A) Diâmetro de saída para montagem por cima 275 mm Diâmetro de saída para montagem por baixo 251 mm Superfície com acabamento acetinado
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 295.00 mm
      Overall height 118.00 mm
      Overall width 295.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 118.00 mm
      Bowl width 260.00 mm
      Bowl depth 260.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000056336
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)118
    • Largura (mm)295
    • Profundidade (mm)295
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África