Publicar produtos
CONTINA Swingable mirror CNTX91
CONTINA Swingable mirror CNTX91

    CONTINA Swingable mirror CNTX91

    Traduzido por Google,
    Espelho basculante para montagem na parede, espelho e suportes em aço inoxidável, espelho com superfície polida refletora, superfície dos suportes com acabamento acetinado, espelho de espessura do material 8 mm, espessura do material suportes 4 mm, reforçado com placa de poliestireno e fixações ocultas, suporte de aço inoxidável reforçado de 1,5 mm na parte traseira, basculante devido à alavanca pré-montada, a alavanca pode ser montada à direita ou à esquerda, incluindo parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 600 x 500 x 74 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 74.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Synthetic

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057509
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)7.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África