Publicar produtos
MAXIMA Commercial sink MAXL212-200
MAXIMA Commercial sink MAXL212-200

    MAXIMA Commercial sink MAXL212-200

    Traduzido por Google,
    Lava-louça comercial para montagem embutida ou na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1 mm, duas cubas soldadas sem costura, sem transbordamento e rebordo da torneira de 80 mm, cubas esquerda ou direita, 1 1/2" de resíduos com transbordamento de duas partes tubo composto por tubo de aço inoxidável perfurado e tubo de plástico, dreno com espingarda e inclinado para a cuba, dreno com suporte de aço inoxidável reforçado, suporte traseiro de 100 mm, suportes de montagem na parede opcionais, furos para montagem na parede pré-laserados. Dimensões 2000 x 432 x 700 mm (L x A x P) Placa de drenagem direita
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 500.00 mm
      Bowl depth 600.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage Drainer
      Drainer position Right
      Drainer / storage board quantity 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057584
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de produtosCatering sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)432
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África