Publicar produtos
MAXIMA Commercial sink MAXS100-70
MAXIMA Commercial sink MAXS100-70

    MAXIMA Commercial sink MAXS100-70

    Traduzido por Google,
    Lava-louça comercial para montagem embutida ou na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1 mm, cuba soldada sem costura profunda, sem transbordamento e rebordo de torneira de 80 mm, dreno de 1 1/2" com tubo de transbordamento de duas partes composto de aço inoxidável perfurado tubo e tubo de plástico, suporte traseiro de 100 mm, suportes de montagem na parede opcionais, furos para montagem na parede pré-laser. Dimensões 700 x 432 x 600 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     432.00 mm
      Overall width       700.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size       DN 40
      Bowl finish  Satin finish
      Drainer or storage      No
      Drainer / storage board quantity      0

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057639
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de produtosCatering sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)432
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)12.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África