Publicar produtos
CONTINA Shower seat CNTX400B
CONTINA Shower seat CNTX400B

    CONTINA Shower seat CNTX400B

    Traduzido por Google,
    Assento de chuveiro suspenso fabricado em aço inoxidável de grau EN 1.4301 (304), sem barra de apoio incluída. Dispositivo antifurto. Assento e encosto: ripas brancas de polietileno. Dimensões 484 x 460 x 520 mm (L x HXD)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Hook mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057739
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosShower seats and backs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)484
    • Profundidade (mm)521
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPolietileno
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)4.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower seats

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África