Publicar produtos
CONTINA Foldable grab CNTX70D
CONTINA Foldable grab CNTX70D

    CONTINA Foldable grab CNTX70D

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio dobrável sem suporte de papel higiênico para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, polimento áspero para melhor toque da superfície, diâmetro do tubo de 32 mm, espessura do material 1,2 mm, prevenção contra dobras indesejadas, amortecedor de borracha de goma, produto inspecionado e certificado, Placa de montagem de 4 mm de espessura com três orifícios de fixação, incl. parafusos e buchas de aço inoxidável. Comprimento 700 mm
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing     No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057752
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosGrab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)2.74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África