Publicar produtos
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-70
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-70

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-70

    Traduzido por Google,
    prateleira para lava-loiças comerciais Franke com 600 ou 700 mm de profundidade, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,2 mm, incl. suporte de prateleira. para lava-loiças MAXL (700 mm de profundidade, 1200 mm de largura)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 648.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,186.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057755
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de produtosComplementary parts catering
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)41
    • Largura (mm)1186
    • Profundidade (mm)648
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)7.89
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCommercial kitchen shelving and racking units

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África