Publicar produtos
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-60

    Traduzido por Google,
    prateleira para lava-loiças comerciais Franke com 600 ou 700 mm de profundidade, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,2 mm, inclusive suporte de prateleira. Para pias MAXS (600 mm de profundidade, 1400 mm de largura)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 548.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,386.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057756
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de produtosComplementary parts catering
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)41
    • Largura (mm)1386
    • Profundidade (mm)548
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)7.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCommercial kitchen shelving and racking units

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África