Publicar produtos
Jumbo toilet roll holder CHRX669
Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Traduzido por Google,
    Suporte de rolo jumbo para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 0,8 mm, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, caixa redonda fechada com janela de inspeção, retirada de papel em duas bordas destacáveis, para 1 rolo com máx. Ø 260 mm, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 269 x 269 x 116 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      116.00 mm
      Overall height      269.00 mm
      Overall width      269.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      260.00 mm
      Maximum width of consumable      105.00 mm
      Spindle  Yes
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000060983
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWC-roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)269
    • Largura (mm)269
    • Profundidade (mm)116
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)1.28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África