Publicar produtos
SIRIUS plaster trap SIRX836
SIRIUS plaster trap SIRX836

    SIRIUS plaster trap SIRX836

    Traduzido por Google,
    Pia de gesso para montagem em bancada, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1,5 mm, cuba soldada sem costura com diâmetro 450 x 500 x 150 mm, cuba e ralo com canal giratório, furador central de 1 1/2", removível cesto de gesso com tampa Escorredor direito
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      420.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      200.00 mm
      Bowl depth      440.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Spillway      No
      Outlet size      DN 40
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Plaster sink
      Drainer position      Right
      Sump depth       300.00 mm
      Sump basket      Included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000071902
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosCleaners sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)18.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_39
    • Uniclass 2015 DescriçãoHospital pattern plaster sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África