Publicar produtos
SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832
SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832

    SIRIUS stand drain - washbasin combination SIRX832

    Traduzido por Google,
    Combinação de lavatório mais limpo, instalação livre ou para montagem na parede, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 1,2 mm, cuba soldada sem costura com diâmetro 360 x 272 x 135 mm, sem transbordamento, 1 1/4" de resíduos perfurados planos, inclusive furo da torneira superior direito, pia com diâmetro 420 x 350 x 180 mm e canal giratório, 1 1/2" dreno abobadado, drenagem centrada, inclusive grade dobrável de aço inoxidável com saliências de borracha, tampa de inspeção removível, pés reguláveis em altura. Dimensões 500 x 880 x 570 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      880.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      360.00 mm
      Bowl width      420.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Right
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Siphon diameter      DN 32
      upper edge of basin height      880.00 mm
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      2.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000071907
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosCleaners sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)880
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)18.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África