Publicar produtos
RONDA triple washbasin ANMW231
RONDA triple washbasin ANMW231

    RONDA triple washbasin ANMW231

    Traduzido por Google,

    Lavatório triplo RONDA em material mineral MIRANIT resinado com superfície lisa e sem poros (resistente a temperaturas até 80 °C). Cor branco alpino. Com três taças redondas sem costura, achatadas na parte traseira, sem transbordamento. Montagem no painel traseiro do lavatório. Borda contornada traseira. Avental de três lados 60 mm (H). Com furos para macho de 35 mm (D). Material de montagem incluído.

    Dimensões 2100 x 125 x 530 mm (L x A x P)
    Dimensões da tigela 540 x 90 x 380 mm (L x A x P)

    Especificação
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      380.00 mm
      Bowl width      540.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      3.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Distance between bowls      700.00 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090009
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)2100
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)54
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África