Publicar produtos
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    Traduzido por Google,
    Gancho para casaco, aço inoxidável, espessura do material 2 mm, superfície visível com acabamento acetinado. Gancho de segurança inclina-se para baixo quando sobrecarregado, projeção a 30 mm da placa de parede. Modelo para montagem por trás com parafusos rosqueados para montagem à prova de vandalismo de uma sala de serviço. Dimensões 108 x 108 x 52 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      52.00 mm
      Overall height      108.00 mm
      Overall width      108.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Number of hooks      1.00000
      Special functionality      Anti ligature feature

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090047
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosHooks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)108
    • Largura (mm)108
    • Profundidade (mm)52
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África