Publicar produtos
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS

    Traduzido por Google,
    Fraldário horizontal CAMBRINO para montagem na parede, fabricado em polipropileno com proteção antibacteriana Biocote®, cor branca, painel frontal em aço inoxidável, articulado, com amortecedor integrado para abertura e fechamento seguro, cinto de segurança de nylon e ganchos em ambos os lados, bloqueável dispensador para capas de papel descartáveis em dobras Interfold com largura máxima de 260 mm. Certificado de acordo com EN 12221-1 e EN 12221-2. Inclui material de montagem e 80 capas de papel descartáveis. Dimensões quando fechado 860 x 565 x 100 mm (L x A x P) Dimensões quando aberto 860 x 480 x 570 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030057693
    • Familia de productoBaby changing tables
    • Grupo de produtosBaby change units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)565
    • Largura (mm)860
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaby changing units

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África