Publicar produtos
RODAN waste bin RODX607
RODAN waste bin RODX607

    RODAN waste bin RODX607

    Traduzido por Google,
    Caixote do lixo para montagem na parede, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 0,8 mm, bordas arredondadas, montagem com suporte de montagem ou diretamente na parede, incluindo parafusos e buchas de aço inoxidável. Capacidade aprox. 60 litros Dimensões 480 x 620 x 210 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Bag holder      Optional
      Filling volume      60.00 liter
      Lid      Optional
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      210.00 mm
      Overall height      620.00 mm
      Overall width      480.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101351
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWaste bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)620
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)6.69
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África