Publicar produtos
RODAN soap dispenser RODX618
RODAN soap dispenser RODX618

    RODAN soap dispenser RODX618

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão para montagem na parede, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 0,8 mm, tampa frontal dobrada, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, adequado para sabonetes líquidos e loções, tanque de sabão de 0,8 litro, alavanca para puxar, inclui parafusos de aço inoxidável e cavilhas. Dimensões 116 x 321 x 143 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      143.00 mm
      Overall height      300.00 mm
      Overall width      116.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090067
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)116
    • Profundidade (mm)143
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)1.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África