Publicar produtos
RODAN electronic paper towel dispenser RODX630
RODAN electronic paper towel dispenser RODX630

    RODAN electronic paper towel dispenser RODX630

    Traduzido por Google,
    Dispensador de toalhas de papel sem toque para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 0,8 mm, tampa dobrada com fechadura cilíndrica e chave Franke padrão, atividade do sensor infravermelho para operação sem toque, borda de corte integrada, precisa de 4 peças. baterias padrão D 1,5 V, mecânica livre de manutenção e mecanismo de troca de rolo de papel fácil, para rolos com máx. largura 205 mm e max. diâmetro 200 mm, comprimento do papel ajustável a 200, 250 e 300 mm, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 290 x 390 x 224 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      226.00 mm
      Overall height      390.00 mm
      Overall width      290.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Type of consumable      Paper roll
      Type of operation      Sensor operation
      Maximum depth/diameter of consumable      220.00 mm
      Maximum width of consumable      205.00 mm
      Number of batteries      4.00000
      Type of batteries      D Mono battery 1.5 V
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090071
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPaper towel dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)290
    • Profundidade (mm)226
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África