Publicar produtos
RODAN toilet roll holder RODX672
RODAN toilet roll holder RODX672

    RODAN toilet roll holder RODX672

    Traduzido por Google,
    Porta-rolos duplo com sistema de fuso para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 0,8 mm, tampa frontal dobrada, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, para 2 rolos com máx. Ø 120 mm, segundo rolo será liberado após consumo do primeiro rolo, com fusos, rolo reserva não visível, inclui parafusos e buchas de aço inox. Dimensões 144 x 301 x 138 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      138.00 mm
      Overall height      301.00 mm
      Overall width      144.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      115.00 mm
      Maximum width of consumable      115.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090072
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWC-roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)301
    • Largura (mm)144
    • Profundidade (mm)138
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)2.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África