Publicar produtos
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455

    HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455

    Traduzido por Google,
    Lavatório para deficientes para montagem na parede, montagem oculta com hastes de aço inoxidável através da parede, fixação e serviço através da sala de manutenção, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 1,2 mm, cuba redonda soldada sem costura com diâmetro 347 mm, sem borda de torneira, sem transbordamento, esgoto soldado sem costura com tubo de drenagem de 32 mm, centrado na drenagem, para montagem embutida do sifão - sifão não incluído, incluindo hastes e porcas de aço inoxidável. Dimensões 500 x 105/160 x 425 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      425.00 mm
      Overall height      160.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting   Bolt fix with duct wall
      Bowl height      81.00 mm
      Bowl depth      347.00 mm
      Bowl width      347.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Welded perforated waste (non removable)
      Siphon diameter      DN 32
      Spillway      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100058
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)425
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África