Publicar produtos
SIRIUS utility sink BS352
SIRIUS utility sink BS352

    SIRIUS utility sink BS352

    Traduzido por Google,
    Lavatório de uso geral para montagem embutida ou na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1,2 mm, cuba soldada sem costura, 1 1/2" de resíduos com filtro de tubo vertical, placa de drenagem com espingarda, suporte traseiro de 40 mm, suportes de montagem na parede opcional Uma tigela, placa de drenagem direita, largura 1100 mm Dimensões 1100 x 357 x 550 mm (L x A x P) Dimensões da tigela 700 x 300 x 450 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      357.00 mm
      Overall width      1,100.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      450.00 mm
      Bowl width      700.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Splash back height      40.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      Yes
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Drainer position      Right

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100063
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosMulti purpose sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)357
    • Largura (mm)1100
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África