Publicar produtos
SIRIUS workroom sink SIRX751
SIRIUS workroom sink SIRX751

    SIRIUS workroom sink SIRX751

    Traduzido por Google,
    Lava-louça para sala de trabalho, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,2 mm, encaixe de descarga de 38 mm com bujão de pé de 1 1/2"/tubo de transbordamento e filtro, com estrutura de base em tubo quadrado de aço inoxidável, ajustável em altura. Largura 1000 mm
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Floor mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      920.00 mm
      Overflow Standpipe      overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      upper edge of basin height      800.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes  Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket  No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100068
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosMulti purpose sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África