Publicar produtos
AQUALINE WC flushing valve AQRM551
AQUALINE WC flushing valve AQRM551

    AQUALINE WC flushing valve AQRM551

    Traduzido por Google,
    Válvula de descarga AQUALINE WC para instalação saliente, quantidade de descarga e caudal reguláveis. Com diâmetro nominal DN 15. Latão cromado polido, tampa de pressão e conexão roscada em plástico cromado.
    Especificação
    • calculation flow rate cold wat 0.7 l/s
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 15
      material fitting brass-look
      maximum flow pressure 4 bar
      maximum flushing flow 1 l/s
      maximum flush water volume 9 Liter
      minimum flow pressure 1.2 bar
      minimum flushing flow 0.7 l/s
      minimum flush water volume 6 Liter
      protective shutdown no
      sound insulation no
      surface finish fitting chromed
      tailor made no
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      water connection threaded connection (external)
      Basic colour chrome
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100082
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosSelf closing WC flushing systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.61
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressure relief valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África