Publicar produtos
AQUALINE WC flushing valve AQRM552
AQUALINE WC flushing valve AQRM552

    AQUALINE WC flushing valve AQRM552

    Traduzido por Google,
    Válvula de descarga AQUALINE WC DN 20 para instalação em superfície, quantidade de descarga e fluxo de volume ajustável. Latão cromado polido, tampa de pressão e encaixe de rosca em plástico cromado.
    Especificação
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN-20-3-4INH
      Calculation flow rate cold water 1.00 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.20 bar
      Type of flushing fitting WC flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 1.30 liter per second
      Maximum flush water volume 9.00 liter
      Minimum flushing flow 1.00 liter per second
      Minimum flush water volume 6.00 liter
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100083
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosSelf closing WC flushing systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África