Publicar produtos
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450

    HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450

    Traduzido por Google,
    Lavatório único para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,2 mm, com 3 hastes roscadas para montagem na parede através de uma sala de serviço, cuba soldada sem costura, rebordo da torneira de 40 mm, sem furo, sem transbordamento, 1 1 /4" de resíduos perfurados planos, incluindo sifão montado oculto DN 32. Dimensões 450 x 280 x 400 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      400.00 mm
      Overall height      280.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Bowl height      150.00 mm
      Bowl width      270.00 mm
      Bowl depth     360.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Stem valve
      Siphon diameter      DN 32
      Spillway      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100349
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)280
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)8.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África