Publicar produtos
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C

    SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C

    Traduzido por Google,
    Limpador de sapatas e botas para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,2 mm, com pés de 40 x 40 mm, rotativa de resíduos, diâmetro de entrada 1/2". escova manual com acionamento por alavanca e balde com sifão Dimensões 700 x 500 x 600 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      700.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl width      475.00 mm
      Bowl depth      600.00 mm
      Overflow      No
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      upper edge of basin height      500.00 mm
      Outlet size      DN 100
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Inlet size      G 1/2 B
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Hand brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel
      Number of brushes      1.00000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100354
    • Familia de productoSpecial cleaning units
    • Grupo de produtosShoe and boot cleaning units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)25.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África