Publicar produtos
HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594
HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594

    HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594

    Traduzido por Google,
    Sanita suspensa para deficientes, montagem oculta com hastes de aço inoxidável através da parede, fixação e serviço através da sala de manutenção, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 1,6 mm, certificado de descarga conforme EN 997, aro de descarga oculto com mín. Capacidade de descarga de 4 litros, com saída de sifão em 'P' horizontal de 100 mm de diâmetro, área de assento prensada afunilada para o centro, todas as bordas curvadas, fixação com hastes de aço inoxidável de 280 mm e porcas (incluídas) através da parede. Dimensões 360 x 351 x 700 mm (B x A x T)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      351.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      No seat
      Type of WC      Wall hung

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100444
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosWCs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)351
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)17.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África