Publicar produtos
CAMPUS floor standing WC pan HDTX597
CAMPUS floor standing WC pan HDTX597

    CAMPUS floor standing WC pan HDTX597

    Traduzido por Google,
    Sanita de chão Campus para instalação através da parede do duto, fabricada em aço inoxidável grau 1.4301 (304), espessura do material 1,5 mm para a panela e a cobertura - acabamento polido acetinado. O WC incorpora um sifão P de aço inoxidável 102mm o/d. Uma placa de montagem separada e 4 parafusos são fornecidos para montar o WC através de uma parede de duto. O WC Campus tem uma área de assento prensada que não requer um assento separado em instalações propensas a vandalismo. No entanto, um assento e uma tampa podem ser instalados. Aprovação: Em conformidade com BS EN 997 para descarga de 4,5 litros. Também está em conformidade com os padrões de teste australianos e alemães. Sem assento e tampa Dimensões 360 x 400 x 500 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      No seat
      Type of WC      Wall hung

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100729
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosWCs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)19.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África