Publicar produtos
SIRIUS frame U701V
SIRIUS frame U701V

    SIRIUS frame U701V

    Traduzido por Google,

    Aço inoxidável, altura de trabalho 900mm incluindo pia comercial. Avental 300 mm de profundidade em todos os lados. Quatro pés ajustáveis. Underframe no fornecimento fragmentado.

    Dimensões 1040 x 870 x 518 mm (L x A x P)
    para BS351 e BS352

    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      518.00 mm
      Overall height      870.00 mm
      Overall width      1,040.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100784
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosComplementary parts utility sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)870
    • Largura (mm)1040
    • Profundidade (mm)518
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)14.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink supports

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África